Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1912130000 - ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
Lista materiale
Weidmueller 1912130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1912130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 13.5 mm, PA 66, trasparente
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248541164
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
2.5 mm
BAA020
height
7.8 mm
BAF016
width
13.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D