Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1913320000 - GWDR M12-NP
Nomenclature
Weidmueller 1913320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1913320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR M12-NP
DESCSHORT
Description short
Joint d’étanchéité (presse-étoupe) M 12, Néoprène
DESCLONG
Description long
Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.
GTIN
GTIN-Code
4032248543663
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
chloroprene-rubber (CR/Neoprene)
BAF634
Material
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D