Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1913320000 - GWDR M12-NP
Спецификация
Weidmueller 1913320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1913320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR M12-NP
DESCSHORT
Description short
Уплотнительное кольцо (кабельный ввод) M 12, Неопрен
DESCLONG
Description long
Плоская прокладка для повышения степени защиты при использовании кабельных вводов и герметизирующих заглушек. Рекомендуется для использования в условиях, требующих обеспечения безопасности класса Ex. Также подходит для замены уплотнительных колец.
GTIN
GTIN-Code
4032248543663
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
chloroprene-rubber (CR/Neoprene)
BAF634
Material
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D