Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1915450000 - WTA 8 TN
Спецификация
Weidmueller 1915450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1915450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTA 8 TN
DESCSHORT
Description short
Тестовый адаптер (клемма) 1.5 mm², 205 V, 6 A
DESCLONG
Description long
Тестовый адаптер для измерений на клеммах.
GTIN
GTIN-Code
4032248548026
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAM354
tackable possible
No
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAH005
rated voltage
205 V
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D