Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1915470000 - WTA 8 TN-KO
Kusovník
Weidmueller 1915470000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1915470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTA 8 TN-KO
DESCSHORT
Description short
Testovací adaptér (svorka) 1.5 mm², 205 V, 6 A
DESCLONG
Description long
Testovací adaptér pro měření na svorkách.
GTIN
GTIN-Code
4032248548040
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAM354
tackable possible
No
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAH005
rated voltage
205 V
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D