Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1915500000 - WTA 8 TN/ZA
Kusovník
Weidmueller 1915500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1915500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTA 8 TN/ZA
DESCSHORT
Description short
Testovací adaptér (svorka) 1.5 mm², 205 V, 6 A
DESCLONG
Description long
Testovací adaptér pro měření na svorkách.
GTIN
GTIN-Code
4032248548071
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAM354
tackable possible
Yes
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAH005
rated voltage
205 V
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D