Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1915500000 - WTA 8 TN/ZA
Stückliste
Weidmueller 1915500000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1915500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WTA 8 TN/ZA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1.5 mm², 205 V, 6 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4032248548071
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6 mm
AAM354
anreihbar möglich
Ja
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
205 V
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D