Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1915500000 - WTA 8 TN/ZA
Lista de materiales
Weidmueller 1915500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1915500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTA 8 TN/ZA
DESCSHORT
Description short
Adaptador de prueba (borne) 1.5 mm², 205 V, 6 A
DESCLONG
Description long
Adaptador de prueba para mediciones sobre bornes.
GTIN
GTIN-Code
4032248548071
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAM354
tackable possible
Yes
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAH005
rated voltage
205 V
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D