Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1915510000 - WTA 8 KO-TN/ZA
Nomenclature
Weidmueller 1915510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1915510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTA 8 KO-TN/ZA
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de test (bloc de jonction) 1.5 mm², 205 V, 6 A
DESCLONG
Description long
Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.
GTIN
GTIN-Code
4032248548088
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAM354
tackable possible
Yes
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAH005
rated voltage
205 V
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D