IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1915510000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Test adapter for terminal blocks
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/48/1915510000.prj},{NB=1915510000},{MANUID=1915510000},{AAC900=6},{BAC677=2.500},{BAC740=0.500},{BAH005=205},{AAF040=0.008},{AAD931=85369010},{AAO676=1915510000},{AAO663=4032248548088},{PREVIEW=../../../../_pool_/65/1e/19155100009999.png},{MANUTYPEDESC=WTA 8 KO-TN/ZA},{DESCSHORT=Test adapter (terminal) 1.5 mm², 205 V, 6 A},{DESCLONG=Test adapter for measurements on terminals.},{GTIN=4032248548088},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAM354=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Test adapter},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Klippon® Connect},{AAO057=WTA 8 KO-TN/ZA},{AAW338=Test adapter (terminal)},{AAU734=Test adapter (terminal) 1.5 mm², 205 V, 6 A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1915510000 - WTA 8 KO-TN/ZA
Bill of material
Weidmueller 1915510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1915510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTA 8 KO-TN/ZA
DESCSHORT
Short Description
Test adapter (terminal) 1.5 mm², 205 V, 6 A
DESCLONG
Long Description
Test adapter for measurements on terminals.
GTIN
4032248548088
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6
mm
AAM354
tackable possible
Yes
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500
mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500
mm²
BAH005
rated voltage
205
V
AAF040
Mass
0.008
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D