Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1918570000 - SF 00/21 MC NE RT V2
Lista materiale
Weidmueller 1918570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1918570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF 00/21 MC NE RT V2
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 1 - 1.3 mm, 3.2 mm, poliammide 66, rosso
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4032248554379
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
1.300 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
red
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
0.250 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.180 mm
BAC732
Min. cable diameter
1 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.199 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
3.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D