Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1919200000 - SF 6/21 MC NE BL V2
Stückliste
Weidmueller 1919200000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1919200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF 6/21 MC NE BL V2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 5.8 - 7.8 mm, 8.4 mm, Polyamid 66, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248555598
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7.800 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
16 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
10 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
5.800 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
8.5 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
8.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D