Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1919890000 - ESO 8/20 DIN A4 WS
Спецификация
Weidmueller 1919890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1919890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 8/20 DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248556892
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.018 kg
BAB577
depth
0.3 mm
BAA020
height
7 mm
BAF016
width
20 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D