Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1920700000 - SAIS 5/9-VA
Stückliste
Weidmueller 1920700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1920700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIS 5/9-VA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Stift, gerade, Zugfederanschluss, M12, 0.14 mm², 0.5 mm², 6 - 8 mm, Polzahl: 5, Schirmanschluss: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4032248561421
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP69K
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Edelstahl
AAT080
Polzahl
5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.044 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D