Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1928080000 - TS15 147 KLIPPON POK3 CSS
Lista materiale
Weidmueller 1928080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1928080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15 147 KLIPPON POK3 CSS
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Klippon POK, 15 x 7.5 x 147 mm, acciaio, zincato, cromato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4032248577064
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
147 mm
BAA020
height
15 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D