Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1933800000 - ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/3AN
Nomenclature
Weidmueller 1933800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1933800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/3AN
DESCSHORT
Description short
Séparateur (bloc de jonction) Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 54.6 mm x 54.75 mm, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4032248587131
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Séparateur (bloc de jonction)
BAB888
Design
Cover
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D