Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1935000000 - QS 2/12/4 GE
Lista de materiales
Weidmueller 1935000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1935000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QS 2/12/4 GE
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 2, Paso en mm: 12.00, Aislado: Sí, 44 A, beige
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4032248605002
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
12 mm
AAF726
rated current
44 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
beige
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D