Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1936180000 - WKS 2/10
Stückliste
Weidmueller 1936180000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1936180000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WKS 2/10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm: 7.90, Isoliert: Ja, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248605910
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
7.900 mm
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
BAA351
Farbe
orange
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D