Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1936180000 - WKS 2/10
Nomenclature
Weidmueller 1936180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1936180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WKS 2/10
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 10, Pas en mm: 7.90, Isolé: Oui, Orange
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4032248605910
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
7.900 mm
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D