Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1936180000 - WKS 2/10
Lista materiale
Weidmueller 1936180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1936180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WKS 2/10
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 10, Passo in mm: 7.90, Isolato: Sì, arancione
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4032248605910
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
7.900 mm
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D