Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1936180000 - WKS 2/10
Спецификация
Weidmueller 1936180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1936180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WKS 2/10
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм: 7.90, Изолированный: Да, оранжевый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4032248605910
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
7.900 mm
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D