Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1936450000 - DP WGK 4 GY BX
Stückliste
Weidmueller 1936450000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1936450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP WGK 4 GY BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 20 mm x 4 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248780624
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
20 mm
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
4 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D