Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1937030000 - DP WGK 50
Lista materiale
Weidmueller 1937030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1937030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP WGK 50
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, 54.1 mm x 7.2 mm, grigio
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248664795
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
54.100 mm
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
7.200 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D