Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1937380000 - WGK 95 GY BX
Stückliste
Weidmueller 1937380000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1937380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WGK 95 GY BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme
GTIN
4032248664689
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
95 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm²
AAF726
Bemessungsstrom
232 A
BAA020
Höhe
74 mm
BAA351
Farbe
grau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAF016
Breite
25 mm
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
AAF040
Masse
0.249 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D