Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1951920000 - DEK 5/30 MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1951920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1951920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/30 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: neutralna, poziome i pionowe, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248632121
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
30 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
2.373 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D