Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1961910000 - HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y
Lista de materiales
Weidmueller 1961910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1961910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y
DESCSHORT
Description short
Sistema de codificación de cables, 2.8 - 4.2 mm, 8.4 mm, Polyolefin, amarillo
DESCLONG
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN
GTIN-Code
4032248642601
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4.200 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC624
Max. diameter of conductors
4 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
1.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
2.800 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
25.4 mm
BAF016
width
8.375 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D