Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1962020000 - HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y
Stückliste
Weidmueller 1962020000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1962020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 11 - 17 mm, 31.8 mm, Polyolefin, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248642717
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
17 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC624
max. Aderdurchmesser
70 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
35 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
11 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
25.4 mm
BAF016
Breite
31.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39173200
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D