Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1962520000 - IE-PH-V04P
Stückliste
Weidmueller 1962520000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1962520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-PH-V04P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse (Industrial Ethernet) IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
GTIN
4032248644650
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAT099
RAL-Nummer
0
BAA020
Höhe
20.100 mm
BAA351
Farbe
sonstige
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAB577
Tiefe
60.200 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
21.200 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.013 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D