Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1962520000 - IE-PH-V04P
Nomenclature
Weidmueller 1962520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1962520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PH-V04P
DESCSHORT
Description short
Boîtier (Ethernet industriel) IP67
DESCLONG
Description long
Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.
GTIN
GTIN-Code
4032248644650
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
AAT099
Color number according to RAL
0
BAA020
height
20.100 mm
BAA351
color
Other
BAB392
certificate/approval
CULUS
BAB577
depth
60.200 mm
BAB664
material
Plastic
BAD304
Bearing track assembly possible
No
BAF016
width
21.200 mm
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.013 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D