Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1962560000 - IE-PH-V01M-BP
Stückliste
Weidmueller 1962560000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1962560000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-PH-V01M-BP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse (Industrial Ethernet) IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
GTIN
4032248644698
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAT099
RAL-Nummer
0
BAA020
Höhe
30 mm
BAA351
Farbe
sonstige
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
126 mm
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
30 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.128 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D