Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1962560000 - IE-PH-V01M-BP
Lista materiałowa
Weidmueller 1962560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1962560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PH-V01M-BP
DESCSHORT
Description short
obudowa (ethernet przemysłowy) IP67
DESCLONG
Description long
Pusta obudowa specjalnie przystosowana do przemysłowych złącz Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4032248644698
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
AAT099
Color number according to RAL
0
BAA020
height
30 mm
BAA351
color
Other
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
126 mm
BAD304
Bearing track assembly possible
No
BAF016
width
30 mm
BAF785
Surface
Galvanized
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.128 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D