Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1963540000 - IE-BH-V01M
Stückliste
Weidmueller 1963540000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1963540000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BH-V01M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse (Industrial Ethernet) IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
GTIN
4032248645633
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAT099
RAL-Nummer
0
BAA020
Höhe
32 mm
BAA351
Farbe
sonstige
BAB577
Tiefe
23.500 mm
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
32 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.047 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D