Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1966070000 - WSI 25/1 CC/LED
Спецификация
Weidmueller 1966070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1966070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 25/1 CC/LED
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, закрытый, Винтовое соединение, 25 mm², 690 V, 32 A, макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM, CC type according to UL 248-4, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
GTIN-Code
4032248658121
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
25 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
25 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
25 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAC922
Design
swiveling
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.052 kg
BAB577
depth
62.83 mm
BAA020
height
86 mm
BAF016
width
17.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D