Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1966080000 - WSI 25/3 10X38
Nomenclature
Weidmueller 1966080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1966080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 25/3 10X38
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Elément fusible, fermé, Raccordement vissé, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W pour gG/gL max. 1,2W pour aM, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
GTIN
GTIN-Code
4032248658138
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
25 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
25 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
25 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.153 kg
BAB577
depth
62.83 mm
BAA020
height
86 mm
BAF016
width
53.39 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D