Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1968990000 - WF 5 NFF
Nomenclature
Weidmueller 1968990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1968990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WF 5 NFF
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige, Raccordement à tige, 16 mm², 1000 V, 76 A, Nombre de raccordements: 1, M 5, TS 35, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.
GTIN
GTIN-Code
4032248702886
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
76 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
76 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.430 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.023 kg
BAB577
depth
54.55 mm
BAA020
height
67 mm
BAF016
width
16.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D