Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1983830000 - HDC CFM 6 2M
Lista materiałowa
Weidmueller 1983830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1983830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CFM 6 2M
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Wielkość konstrukcyjna: 3
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4032248688968
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
BAA020
height
35 mm
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS
BAB577
depth
51 mm
BAF016
width
34 mm
AAF040
Mass
0.079 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D