Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1983850000 - HDC CFM 10 3M
Lista materiale
Weidmueller 1983850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1983850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CFM 10 3M
DESCSHORT
Description short
Custodia (Connettori a innesto industriali) Grandezza: 4
DESCLONG
Description long
La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.
GTIN
GTIN-Code
4032248688982
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
BAA020
height
35 mm
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
34 mm
AAF040
Mass
0.086 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D