Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1983880000 - HDC CFM 16 5F
Lista de materiales
Weidmueller 1983880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1983880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CFM 16 5F
DESCSHORT
Description short
Carcasa (conectores industriales) Grupo: 6
DESCLONG
Description long
Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas están perfectamente protegidas.
GTIN
GTIN-Code
4032248689019
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS
AAF040
Mass
0.092 kg
BAB577
depth
35 mm
BAA020
height
84.57 mm
BAF016
width
34 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D