Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1985400000 - SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8
Stückliste
Weidmueller 1985400000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1985400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) Buchse, M8 Gewinde, Polzahl: 4, 2.5 m, Verschraubung: M 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4050118369854
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAB380
Art des Steckkontaktes (innenseitig)
Female (Buchse)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB733
Leitungslänge
2.500 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC076
Codierung (Kopf 1)
ohne
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAS496
Einschraubgewinde
M8
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing vernickelt
AAF040
Masse
0.045 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D