Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1985640000 - ZQV 1.5N/8 BL
Lista de materiales
Weidmueller 1985640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1985640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/8 BL
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 8, Paso en mm: 3.50, Aislado: Sí, 17.5 A, azul
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4050118370461
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
AAF726
rated current
17.500 A
AAP367
Number of bridged terminals
8
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D