Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1985720000 - ZQV 1.5N/50 BL
Stückliste
Weidmueller 1985720000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1985720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 1.5N/50 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm: 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118370546
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
3.500 mm
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
50
BAA351
Farbe
blau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.016 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D