Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1988130000 - AAP11 6 LO BL
Stückliste
Weidmueller 1988130000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1988130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAP11 6 LO BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage: 1, TS 35, dunkelbeige, Farbe Betätigungselemente: blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
GTIN
4050118373004
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
1
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.015 kg
BAB577
Tiefe
46.8 mm
BAA020
Höhe
85.129 mm
BAF016
Breite
8.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D