Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1990540000 - SAI-ADAPT-M8/M12 4P
Lista materiałowa
Weidmueller 1990540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1990540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPT-M8/M12 4P
DESCSHORT
Description short
Adapter czujnik-siłownik, Liczba biegunów: 4, kodowanie: M12 = A, M8 = brak, M12 / M8, 24 V
DESCLONG
Description long
Adapter do dystrybucji i przesyłania sygnałów elektrycznych do urządzeń peryferyjnych znajdujących się za urządzeniem peryferyjnym.
GTIN
GTIN-Code
4050118376371
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4 A
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
AAF040
Mass
0.014 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D