Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1990550000 - SAI-ADAPT-M12/M8 3P
Stückliste
Weidmueller 1990550000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1990550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-ADAPT-M12/M8 3P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: M12 = A, M8 = keine, M12 / M8, 24 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4050118376395
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
ohne
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
AAF040
Masse
0.012 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D