Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1990550000 - SAI-ADAPT-M12/M8 3P
Lista materiale
Weidmueller 1990550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1990550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPT-M12/M8 3P
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 4, Codifica: M12 = A, M8 = nessuno, M12 / M8, 24 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
GTIN-Code
4050118376395
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4 A
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D