Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1990550000 - SAI-ADAPT-M12/M8 3P
Спецификация
Weidmueller 1990550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1990550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPT-M12/M8 3P
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 4, Кодировка: M12 = A, M8 = отсутствует, M12/M8, 24 V
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
GTIN-Code
4050118376395
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4 A
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D