Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1990560000 - SAI-ADAPT-M12/M8 4P
Lista de materiales
Weidmueller 1990560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1990560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPT-M12/M8 4P
DESCSHORT
Description short
Adaptador para sensores y actuadores, Número de polos: 4, Codificación: M12 = A, M8 = ninguno, M12 / M8, 24 V
DESCLONG
Description long
Adaptador para la distribución y la transferencia de señales eléctricas a un dispositivo periférico posterior.
GTIN
GTIN-Code
4050118376388
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4 A
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
AAF040
Mass
0.013 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D