Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1991890000 - ATPG 1.5-10 L
Stückliste
Weidmueller 1991890000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1991890000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATPG 1.5-10 L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4050118376647
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB202
Abisolierlänge
6 mm
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
BAA351
Farbe
schwarz
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D