Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1993620000 - SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16
Спецификация
Weidmueller 1993620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1993620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель, встраиваемый (с кабелем) M12, Количество полюсов: 4, 0.3 m, Кабельные вводы: M 16
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для установки. С подключенным кабелем.
GTIN
GTIN-Code
4050118378634
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB380
Type of plug-in contact, inside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAB733
Cable length
0.300 m
AAC044
With thread
Yes
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
S-Coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAS496
Screw-in thread
M12
BAC461
material of housing
Zink print cast
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D