Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1995840000 - SAI-M23-GS-7/12
Lista de materiales
Weidmueller 1995840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1995840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-GS-7/12
DESCSHORT
Description short
Carcasa (conector redondo) M23, Aleación de cobre y zinc, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Los conectores ofrecen una elevada frecuencia de enchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.
GTIN
GTIN-Code
4032248926121
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS491
External cable diameter, min.
7 mm
AAS492
External cable diameter, max.
12 mm
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.071 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D